Schraube + Bundmutter TRCC 6x1
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Schraube + Bundmutter TRCC 6x1
Best.-Nr. CM801004
EAN.
3599078010044
Rabattgruppe : 61
10,75 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Stainless steel |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Thread size (metric) | 6 |
Length to bottom side head | 12 mm |
---|---|
With nut | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION