Schraube + Bundmutter BTRL 8x1
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Schraube + Bundmutter BTRL 8x1
Best.-Nr. CM801111
EAN.
3599078011119
Rabattgruppe : 61
1,52 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Gewindemaß (metrisch) | 8 |
---|---|
Länge bis Unterkante Kopf | 15 mm |
Mit Mutter | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION