Schraube + Bundmutter BTRL 6x1
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Schraube + Bundmutter BTRL 6x1
Best.-Nr. CM801101
EAN.
3599078011010
Rabattgruppe : 61
1,28 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 6 |
---|---|
Length to bottom side head | 12 mm |
With nut | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION