Schraube + Bundmutter BTRCC 6x
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Schraube + Bundmutter BTRCC 6x
Best.-Nr. CM801027
EAN.
3599078010273
Rabattgruppe : 61
1,41 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Gewindemaß (metrisch) | 6 |
---|---|
Länge bis Unterkante Kopf | 30 mm |
Mit Mutter | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION