![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034745-LEGRAND-1000.jpg)
Schraube 4,8 mm, selbstschneidend
Wand-/Standschränke
Legrand
Schraube 4,8 mm, selbstschneidend
Best.-Nr. 034745
EAN.
3245060347451
Rabattgruppe : 06
44,00 €
/
100 piece
Verpackungseinheit
100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 4.1 |
Thread diameter | 4.8 mm |
Pitch thread | 1.6 mm |
Length | 16 mm |
---|---|
Thread moulding | Thread-forming |
Self boring | Yes |
Head form | Hexagon |
Screwing system | Hexagon |
Hardened | No |