Schnellverbinder für Bögen FASLOCK
Gitterrinne Zubehör
CABLOFIL
Schnellverbinder für Bögen FASLOCK
Best.-Nr. CM558327
EAN.
3599075583275
Rabattgruppe : 61
6,67 €
/
Stück
Verpackungseinheit
25 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Eckverbinder |
---|---|
Gelenkverbinder horizontal | Ja |
Gelenkverbinder vertikal | Nein |
Verbindungsart | einschnappbar |
Geeignet für Gitterrinne | Ja |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 300-600 mm |
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 50-50 mm |
Länge | 26.9 mm |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Farbe | Zink |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION