![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/CM-558320-1000.jpg)
Schnellverbinder für Bögen FASLOCK
Gitterrinne Zubehör
CABLOFIL
Schnellverbinder für Bögen FASLOCK
Best.-Nr. CM558320
EAN.
3599075583206
Rabattgruppe : 61
4,84 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
25 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Corner connector |
---|---|
Hinged joint horizontal | Yes |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Snapable |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable management system width | 300-600 mm |
Suitable for cable management system height | 50-50 mm |
Length | 26.9 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION