Schnellverbinder für Bögen FAS V4A
Gitterrinne Zubehör VA
CABLOFIL
Schnellverbinder für Bögen FAS V4A
Best.-Nr. CM558344
EAN.
3599075583442
Rabattgruppe : 61
26,25 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
25 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Corner connector |
---|---|
Hinged joint horizontal | Yes |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Snapable |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable management system width | 100-200 mm |
Suitable for cable management system height | 50-50 mm |
Length | 24.4 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | Yes |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Stainless steel |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION