![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/LCM-EDS_CF54_P_070802_mounting.jpg)
Schnellverbinder EDS V4A
Gitterrinne Zubehör VA
CABLOFIL
Schnellverbinder EDS V4A
Best.-Nr. CM558274
EAN.
3599075582742
Rabattgruppe : 61
52,50 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Längsverbinder |
---|---|
Gelenkverbinder horizontal | Ja |
Gelenkverbinder vertikal | Nein |
Verbindungsart | Schraubverbinder |
Geeignet für Gitterrinne | Ja |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 50-600 mm |
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 50-50 mm |
Länge | 272 mm |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Ja |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Farbe | Edelstahl |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION