![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/LCM-EDS_CF54_P_070802_mounting.jpg)
Schnellverbinder EDS GS
Gitterrinne Zubehör
CABLOFIL
Schnellverbinder EDS GS
Best.-Nr. CM558270
EAN.
3599075582704
Rabattgruppe : 61
11,70 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | Yes |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable management system width | 50-600 mm |
Suitable for cable management system height | 50-50 mm |
Länge | 272 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION