![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/LCM-AUTOCLIC_P_070801.jpg)
Schnellverbinder AUTOCLIC GS
Gitterrinne Zubehör
CABLOFIL
Schnellverbinder AUTOCLIC GS
Best.-Nr. CM558280
EAN.
3599075582803
Rabattgruppe : 61
12,65 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Längsverbinder |
---|---|
Gelenkverbinder horizontal | Ja |
Gelenkverbinder vertikal | Nein |
Verbindungsart | einschnappbar |
Geeignet für Gitterrinne | Ja |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 50-600 mm |
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 50-50 mm |
Länge | 249 mm |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Farbe | Zink |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION