Schnellkupplung H=100, Tauchfeuerverzinkt
GLO4 Kabelleiter SVZ/ THZ
Legrand
Schnellkupplung H=100, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 8363280
EAN.
3414972356220
Rabattgruppe : 85
60,15 €
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
Ausführung | Längsverbinder |
---|---|
Gelenkverbinder horizontal | Nein |
Gelenkverbinder vertikal | Nein |
Verbindungsart | einschnappbar |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Ja |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 200-600 mm |
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 100-100 mm |
Geeignet für Gitterrinnendraht | 0-0 mm |
Länge | 270 mm |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION