![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/LG-387938-WEB-R.jpg)
Schlauchschelle Fs22
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Schlauchschelle Fs22
Best.-Nr. 387938
EAN.
8009561092105
Rabattgruppe : 78
3,45 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Rohrdurchmesser | 22-22 mm |
---|---|
Geschlossen | Ja |
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Max. Anzahl der Rohre | 1 |
Befestigungsart | Schraubloch |
Mit Einlage | Ja |
---|---|
Farbe | sonstige |
Einsatztemperatur | -30-80 °C |
Breite | 15 mm |
Lagertemperatur | -30-80 °C |