![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/LG-387936-WEB-R.jpg)
Schlauchschelle Fs18
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Schlauchschelle Fs18
Best.-Nr. 387936
EAN.
8009561092082
Rabattgruppe : 78
3,18 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Rohrdurchmesser | 18-18 mm |
---|---|
Geschlossen | Ja |
Material | Steel |
Surface protection | Continuously galvanized |
Max. number of tubes | 1 |
Type of fastening | Screw hole |
Mit Einlage | Ja |
---|---|
Colour | Other |
Einsatztemperatur | -30-80 °C |
Width | 15 mm |
Lagertemperatur | -30-80 °C |