Schlauchklemme 44-56
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Schlauchklemme 44-56
Best.-Nr. 381386
EAN.
8009561113947
Rabattgruppe : 78
9,07 €
/
Stück
Verpackungseinheit
25 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Rohrdurchmesser | 44-56 mm |
---|---|
Geschlossen | Ja |
Werkstoff | Stahl |
Anreihbar | Nein |
Max. Anzahl der Rohre | 1 |
---|---|
Befestigungsart | Schraubloch |
Mit Einlage | Nein |
Farbe | grau |