Schlauchklemme 26-38
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Schlauchklemme 26-38
Best.-Nr. 381368
EAN.
8009561113824
Rabattgruppe : 78
5,03 €
/
Stück
Verpackungseinheit
25 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Rohrdurchmesser | 26-38 mm |
---|---|
Geschlossen | Ja |
Werkstoff | Stahl |
Anreihbar | Nein |
Max. Anzahl der Rohre | 1 |
---|---|
Befestigungsart | Schraubloch |
Mit Einlage | Nein |
Farbe | grau |