![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/381362-LEGRAND-1000.jpg)
Schlauchklemme 13-20
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Schlauchklemme 13-20
Best.-Nr. 381362
EAN.
8009561113794
Rabattgruppe : 78
4,08 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Rohrdurchmesser | 13-20 mm |
---|---|
Geschlossen | Ja |
Material | Steel |
Tackable | No |
Max. number of tubes | 1 |
---|---|
Type of fastening | Screw hole |
With inlay | No |
Colour | Grey |