![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387997-LEGRAND-1000.jpg)
Schlauch TRS52 D=50,5 - Rolle mit 25m
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Schlauch TRS52 D=50,5 - Rolle mit 25m
Best.-Nr. 387997
EAN.
8009561401754
Rabattgruppe : 78
115,15 €
/
m
Verpackungseinheit
25 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Depth | 25 m |
---|---|
Nominal diameter | 51 mm |
Nominal size in inch | Other |
Außendurchmesser | 58 mm |
Inner diameter | 50.5 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht | Stahldraht |
Sheathing material 2nd coating (exterior) | Not sheathed |
Sealing | No sealing |
---|---|
Compressive strength | 750 N |
Operating / setting temperature | -45-250 °C |
Degree of protection (IP) | IP42 |
Bending radius, static | 210 mm |
Colour | Colourless |
Electrical characteristics | With conducting characteristics |
Biegeverhalten | flexibel |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION