![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387992-LEGRAND-1000.jpg)
Schlauch TRS D=16 - Rolle mit 50m
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Schlauch TRS D=16 - Rolle mit 50m
Best.-Nr. 387992
EAN.
8009561401655
Rabattgruppe : 78
36,55 €
/
m
Verpackungseinheit
50 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Tiefe | 50 m |
---|---|
Nenndurchmesser | 16 mm |
Nenngröße in Zoll | sonstige |
Außendurchmesser | 21 mm |
Innendurchmesser | 15.5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | verzinkt |
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht | Stahldraht |
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere) | ohne Ummantelung |
Dichtung | ohne Dichtung |
---|---|
Druckfestigkeit | 750 N |
Einsatztemperatur | -45-250 °C |
Schutzart (IP) | IP42 |
Biegeradius, statisch | 45 mm |
Farbe | farblos |
Elektrische Eigenschaften | mit Leiteigenschaften |
Biegeverhalten | flexibel |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION