Schlauch P2x D=39,5 Grau - Rolle mit 25m
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Schlauch P2x D=39,5 Grau - Rolle mit 25m
Best.-Nr. 387847
EAN.
8009561100473
Rabattgruppe : 78
111,45 €
/
m
Verpackungseinheit
25 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Depth | 25 m |
---|---|
Nominal diameter | 40 mm |
Nominal size in inch | Other |
Outer diameter | 48 mm |
Inner diameter | 39.5 mm |
Material | Stainless steel |
Surface protection | Galvanized |
Sheathing material 1st coating | Polyvinyl chloride (PVC) |
Sheathing material 2nd coating (exterior) | Not sheathed |
Sealing | No sealing |
Compressive strength | 1250 N |
---|---|
Operating / setting temperature | -15-60 °C |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Bending radius, static | 400 mm |
Colour | Grey |
Electrical characteristics | With conducting characteristics |
Flame accelerating | Yes |
Bending strength | Pliable |
With approval according to UL | Yes |