![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Schlauch P2 D=52 Schwarz - Rolle mit 25m
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Schlauch P2 D=52 Schwarz - Rolle mit 25m
Best.-Nr. 387908
EAN.
8009561100916
Rabattgruppe : 78
116,70 €
/
m
Verpackungseinheit
25 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Tiefe | 25 m |
---|---|
Nenndurchmesser | 51 mm |
Nenngröße in Zoll | sonstige |
Außendurchmesser | 60 mm |
Innendurchmesser | 50.5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | verzinkt |
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht | Polyvinylchlorid (PVC) |
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere) | Polyvinylchlorid (PVC) |
Dichtung | ohne Dichtung |
Druckfestigkeit | 1250 N |
---|---|
Einsatztemperatur | -15-60 °C |
Schutzart (IP) | IP65 |
Biegeradius, statisch | 230 mm |
Farbe | grau |
Elektrische Eigenschaften | mit Leiteigenschaften |
Flammverbreitend | Ja |
Biegeverhalten | biegsam |
Mit Zulassung nach UL | Ja |