![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Schlauch P2 D=12 Schwarz - Rolle mit 50m
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Schlauch P2 D=12 Schwarz - Rolle mit 50m
Best.-Nr. 387902
EAN.
8009561100640
Rabattgruppe : 78
17,25 €
/
m
Verpackungseinheit
50 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Depth | 50 m |
---|---|
Nominal diameter | 12 mm |
Nominal size in inch | Other |
Outer diameter | 18 mm |
Inner diameter | 12 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
Sheathing material 1st coating | Polyvinyl chloride (PVC) |
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere) | Polyvinylchlorid (PVC) |
Sealing | No sealing |
Compressive strength | 1250 N |
---|---|
Operating / setting temperature | -15-60 °C |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Biegeradius, statisch | 65 mm |
Colour | Grey |
Electrical characteristics | With conducting characteristics |
Flame accelerating | Yes |
Bending strength | Pliable |
With approval according to UL | Yes |