![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/382393-LEGRAND-1000.jpg)
Schlauch GNS D=39,5 - Rolle mit 25m
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Schlauch GNS D=39,5 - Rolle mit 25m
Best.-Nr. 382393
EAN.
8009561098190
Rabattgruppe : 78
23,00 €
/
m
Verpackungseinheit
25 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal diameter | 40 mm |
---|---|
Nominal size in inch | Other |
Außendurchmesser | 44.5 mm |
Inner diameter | 39.5 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
Sheathing material 1st coating | Polyvinyl chloride (PVC) |
Sheathing material 2nd coating (exterior) | Not sheathed |
Sealing | No sealing |
---|---|
Compressive strength | 750 N |
Operating / setting temperature | -45-250 °C |
Degree of protection (IP) | IP42 |
Biegeradius, statisch | 69 mm |
Colour | Colourless |
Electrical characteristics | With conducting characteristics |
Biegeverhalten | flexibel |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION