![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/382391-LEGRAND-1000.jpg)
Schlauch GNS D=34,5 - Rolle mit 25m
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Schlauch GNS D=34,5 - Rolle mit 25m
Best.-Nr. 382391
EAN.
8009561098176
Rabattgruppe : 78
11,10 €
/
m
Verpackungseinheit
25 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 35 mm |
---|---|
Nenngröße in Zoll | sonstige |
Außendurchmesser | 38 mm |
Innendurchmesser | 34.5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | verzinkt |
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht | Polyvinylchlorid (PVC) |
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere) | ohne Ummantelung |
Dichtung | ohne Dichtung |
---|---|
Druckfestigkeit | 750 N |
Einsatztemperatur | -45-250 °C |
Schutzart (IP) | IP42 |
Biegeradius, statisch | 58 mm |
Farbe | farblos |
Elektrische Eigenschaften | mit Leiteigenschaften |
Biegeverhalten | flexibel |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION