![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/384150-LEGRAND-1000.jpg)
Schlauch FX 10 N 10x14,5 - Rolle mit 50m
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Schlauch FX 10 N 10x14,5 - Rolle mit 50m
Best.-Nr. 384150
EAN.
8009561092327
Rabattgruppe : 78
4,67 €
/
m
Verpackungseinheit
50 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Depth | 50 m |
---|---|
Nominal diameter | 10 mm |
Außendurchmesser | 14.5 mm |
Inner diameter | 10 mm |
Material | Polyvinyl chloride (PVC) |
Compressive strength | 320 N |
Operating / setting temperature | 5-60 °C |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Fire resistance according to UL94 | HB |
UV resistant | Yes |
Oil resistant | Yes |
Colour | Black |
---|---|
Sheathing material | Not sheathed |
Flame accelerating | No |
Bending strength | Pliable |
Lengthwise slotted | No |
Closable (two-part) | No |
Halogen free | No |
Approved according to DIN EN 61386-23 | Yes |
Approved according to UR | No |
Approved according to NF F 16-101 | No |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION