Schlauch Ftr21 D=20.5 - Rolle mit 50m
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Schlauch Ftr21 D=20.5 - Rolle mit 50m
Best.-Nr. 387193
EAN.
8009561092228
Rabattgruppe : 78
48,00 €
/
m
Verpackungseinheit
50 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Tiefe | 50 m |
---|---|
Nenndurchmesser | 21 mm |
Nenngröße in Zoll | sonstige |
Außendurchmesser | 26 mm |
Innendurchmesser | 20.5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | verzinkt |
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht | Polyvinylchlorid (PVC) |
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere) | Stahldraht |
Dichtung | ohne Dichtung |
---|---|
Druckfestigkeit | 750 N |
Einsatztemperatur | -15-60 °C |
Schutzart (IP) | IP43 |
Biegeradius, statisch | 130 mm |
Farbe | grau |
Elektrische Eigenschaften | mit Leiteigenschaften |
Flammverbreitend | Ja |
Biegeverhalten | flexibel |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION