Direkt zum Inhalt
Logo print

Schlauch FA D=15,5 Grau - Rolle mit 50m

RTA Schlauch und Rohr Legrand

Schlauch FA D=15,5 Grau - Rolle mit 50m

Best.-Nr. 387423 EAN. 3414970348340
Rabattgruppe : 78
11,30 € / m Verpackungseinheit 50 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Depth 50 m
Nominal diameter 16 mm
Nominal size in inch Other
Outer diameter 19.5 mm
Inner diameter 15.5 mm
Material Steel
Surface protection Galvanized
Sheathing material 1st coating Polyvinyl chloride (PVC)
Sheathing material 2nd coating (exterior) Not sheathed
Sealing No sealing
Compressive strength 750 N
Operating / setting temperature -15-60 °C
Degree of protection (IP) IP67
Bending radius, static 90 mm
Colour Grey
Electrical characteristics With conducting characteristics
Flame accelerating Yes
Bending strength Pliable

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
IDP000047EN.pdf pdf (0.61 Mo)