![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387277-LEGRAND-1000.jpg)
Schlauch FA 2040 39,5x45 - Rolle mit 25m
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Schlauch FA 2040 39,5x45 - Rolle mit 25m
Best.-Nr. 387277
EAN.
8009561091429
Rabattgruppe : 78
41,05 €
/
m
Verpackungseinheit
25 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Tiefe | 25 m |
---|---|
Nenndurchmesser | 40 mm |
Nenngröße in Zoll | sonstige |
Außendurchmesser | 45 mm |
Innendurchmesser | 39.5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | verzinkt |
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht | Polyvinylchlorid (PVC) |
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere) | Stahldraht |
Dichtung | ohne Dichtung |
---|---|
Druckfestigkeit | 1250 N |
Einsatztemperatur | -15-60 °C |
Schutzart (IP) | IP67 |
Biegeradius, statisch | 270 mm |
Farbe | grau |
Elektrische Eigenschaften | mit Leiteigenschaften |
Flammverbreitend | Ja |
Biegeverhalten | biegsam |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION