![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387273-LEGRAND-1000.jpg)
Schlauch FA 2016 15,5x19,5 - Rolle mit 50m
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Schlauch FA 2016 15,5x19,5 - Rolle mit 50m
Best.-Nr. 387273
EAN.
8009561091344
Rabattgruppe : 78
13,90 €
/
m
Verpackungseinheit
50 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Depth | 50 m |
---|---|
Nominal diameter | 16 mm |
Nominal size in inch | Other |
Outer diameter | 19.5 mm |
Inner diameter | 15.5 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
Sheathing material 1st coating | Polyvinyl chloride (PVC) |
Sheathing material 2nd coating (exterior) | Steel wire |
Sealing | No sealing |
---|---|
Compressive strength | 1250 N |
Operating / setting temperature | -15-60 °C |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Bending radius, static | 90 mm |
Colour | Grey |
Electrical characteristics | With conducting characteristics |
Flame accelerating | Yes |
Bending strength | Pliable |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION