Ruftaster für Türstationen TERRANEO
Audio Anlage Mehrdraht
Bticino
Ruftaster für Türstationen TERRANEO
Best.-Nr. 3N
EAN.
8012199166230
Rabattgruppe : 51
16,90 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sprechen/klingeln |
---|---|
Installationstechnik | Mehrdraht-System |
Breite | 75 mm |
Höhe | 20 mm |
Tiefe | 15 mm |
---|---|
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten | 1 |
Farbe | schwarz |
Verbundenes Objekt | Nein |