![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/382593-LEGRAND-1000.jpg)
Rohrverbinder mit Innengewinde M25
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Rohrverbinder mit Innengewinde M25
Best.-Nr. 382593
EAN.
8009561120006
Rabattgruppe : 78
15,90 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart | metrisch |
---|---|
Gewindenennmaß metrisch/PG | 25 |
Gewindesteigung | 1.5 mm |
Werkstoff | Metall |
Werkstoffgüte | Messing |
Oberflächenschutz | vernickelt |
Halogenfrei | Ja |
Glasfaserverstärkt | Nein |
---|---|
Schutzart (IP) | IP44 |
Farbe | farblos |
Mit Gegenmutter | Nein |
Ausführung | gerade |
Flachkabelverschraubung | Nein |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |