Rohrverbinder mit Aussengewinde M20
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Rohrverbinder mit Aussengewinde M20
Best.-Nr. 382582
EAN.
8009561119925
Rabattgruppe : 78
10,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Thread type | Metric |
---|---|
Nominal thread size metric/PG | 20 |
Pitch thread | 1.5 mm |
Material | Metal |
Material quality | Brass |
Surface protection | Nickel-plated |
Halogen free | Yes |
Glass-fibre reinforced | No |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP44 |
Colour | Colourless |
With locknut | No |
Model | Straight |
Flat cable coupling | No |
Explosion-tested version | No |