![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/382567-LEGRAND-1000.jpg)
Rohrverbinder 63
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Rohrverbinder 63
Best.-Nr. 382567
EAN.
8009561119840
Rabattgruppe : 78
138,25 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart | ohne |
---|---|
Schlüsselweite | 73 mm |
Sechskant Eckmaß | 85 mm |
Für Kabeldurchmesser | 0-63 mm |
Material | Metal |
Material quality | Brass |
Surface protection | Nickel-plated |
Halogen free | Yes |
Glass-fibre reinforced | No |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Shock resistant | Yes |
Colour | Colourless |
Bend radius protection/trumpet flare | No |
With locknut | No |
In Öffnung einrastend | Nein |
Model | Straight |
Multi seal area | No |
---|---|
Flat cable coupling | No |
With strain relief | No |
Type of sealing | Sealing ring |
Separable screw gland | No |
Einsatztemperatur | -25-400 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |
For armoured cable | No |
EMC-version | No |
Screened | No |
Width | 85 mm |
Height | 70 mm |
Lagertemperatur | -15-50 °C |