![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/382563-LEGRAND-1000.jpg)
Rohrverbinder 25
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Rohrverbinder 25
Best.-Nr. 382563
EAN.
8009561119802
Rabattgruppe : 78
15,30 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart | ohne |
---|---|
Material | Metal |
Material quality | Brass |
Surface protection | Nickel-plated |
Halogen free | Yes |
Glass-fibre reinforced | No |
Degree of protection (IP) | IP44 |
---|---|
Colour | Colourless |
With locknut | No |
Model | Straight |
Flat cable coupling | No |
Explosion-tested version | No |