![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-387860-WEB-R.jpg)
Rohrschlauchverbinder TKM25
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Rohrschlauchverbinder TKM25
Best.-Nr. 387862
EAN.
8009561102378
Rabattgruppe : 78
12,75 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal diameter | 25 mm |
---|---|
Schutzart (IP) schlauchabhängig | 68-68 |
Model | Straight |
Revolving thread | Yes |
Construction type | External thread |
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse | Gewinde |
Thread type | Metric |
Thread connection size | M25 x 1.5 |
One-piece | Yes |
Housing material | Brass |
Surface protection | Nickel-plated |
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches | 23 mm |
Größter Außendurchmesser des Schlauches | 25 mm |
Thread length | 11 mm |
---|---|
Total length | 37 mm |
Gesamthöhe | 36.7 mm |
Approved in combination with protective conduit according to DIN EN 61386-23 | Yes |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA | Nein |
Approved in combination with protective conduit UL | No |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI | Nein |
Einsatztemperatur | -25-150 °C |
Number of inlets | 2 |
Mit Erdungsanschluss | Ja |
Storage temperature | -20-50 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION