Rohrschlauchverbinder TKG2521
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Rohrschlauchverbinder TKG2521
Best.-Nr. 387884
EAN.
8009561200531
Rabattgruppe : 78
28,60 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Metal |
---|---|
Material quality | Brass |
Surface protection | Nickel-plated |
Güte der Oberflächenbeschichtung | sonstige |
Oberfläche poliert | Ja |
Surface brushed | No |
Halogen free | Yes |
Ausführung | Übergang Steck/Gewinde |
Mit Sperrfunktion | Nein |
For nominal tube diameter | 25 mm |
Two piece | Yes |
With inspection opening and cover | No |
---|---|
Farbe | Nickel |
Material Dichtung | ohne Dichtung |
Mit Außengewinde | Ja |
Mit Innengewinde | Nein |
Teilbar | Ja |
Exzentrisch | Nein |
Breite | 36.7 mm |
Height | 50 mm |
Einsatztemperatur | -25-150 °C |
Lagertemperatur | -15-50 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION