![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/382576-LEGRAND-1000.jpg)
Rohr/Schlauchverbinder D=50
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Rohr/Schlauchverbinder D=50
Best.-Nr. 382576
EAN.
8009561119901
Rabattgruppe : 78
104,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart | ohne |
---|---|
Wrench width | 77 mm |
Sechskant Eckmaß | 90 mm |
Für Kabeldurchmesser | 0-50 mm |
Material | Metal |
Material quality | Brass |
Surface protection | Nickel-plated |
Halogen free | Yes |
Glass-fibre reinforced | No |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Shock resistant | Yes |
Colour | Colourless |
Bend radius protection/trumpet flare | No |
With locknut | No |
In Öffnung einrastend | Nein |
Model | Straight |
Multi seal area | No |
---|---|
Flat cable coupling | No |
With strain relief | No |
Type of sealing | Sealing ring |
Separable screw gland | No |
Einsatztemperatur | -25-150 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |
For armoured cable | No |
EMC-version | No |
Screened | No |
Width | 90 mm |
Height | 60 mm |
Lagertemperatur | -15-50 °C |