![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/382575-LEGRAND-1000.jpg)
Rohr/Schlauchverbinder D=40
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Rohr/Schlauchverbinder D=40
Best.-Nr. 382575
EAN.
8009561119895
Rabattgruppe : 78
64,85 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart | ohne |
---|---|
Werkstoff | Metall |
Werkstoffgüte | Messing |
Oberflächenschutz | vernickelt |
Halogenfrei | Ja |
Glasfaserverstärkt | Nein |
Schutzart (IP) | IP44 |
---|---|
Farbe | farblos |
Mit Gegenmutter | Nein |
Ausführung | gerade |
Flachkabelverschraubung | Nein |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |