![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/382854-LEGRAND-1000.jpg)
Rohrschelle 32 Sendzimir
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Rohrschelle 32 Sendzimir
Best.-Nr. 382854
EAN.
8009561434639
Rabattgruppe : 78
3,35 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Rohrdurchmesser | 32-32 mm |
---|---|
Closed | No |
Material | Stainless steel |
Tackable | No |
Max. number of tubes | 1 |
---|---|
Type of fastening | Screw hole |
With inlay | No |
Colour | Grey |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION