Rohrschelle 25 Sendzimir
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Rohrschelle 25 Sendzimir
Best.-Nr. 382853
EAN.
8009561434592
Rabattgruppe : 78
2,28 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Rohrdurchmesser | 25-25 mm |
---|---|
Geschlossen | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Anreihbar | Nein |
Max. Anzahl der Rohre | 1 |
---|---|
Befestigungsart | Schraubloch |
Mit Einlage | Nein |
Farbe | grau |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION