![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/382852-LEGRAND-1000.jpg)
Rohrschelle 20 Sendzimir
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Rohrschelle 20 Sendzimir
Best.-Nr. 382852
EAN.
8009561434554
Rabattgruppe : 78
2,22 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Rohrdurchmesser | 20-20 mm |
---|---|
Geschlossen | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Anreihbar | Nein |
Max. Anzahl der Rohre | 1 |
---|---|
Befestigungsart | Schraubloch |
Mit Einlage | Nein |
Farbe | grau |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION