![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/386392-LEGRAND-1000.jpg)
Rohrbogen TAZ20
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Rohrbogen TAZ20
Best.-Nr. 386392
EAN.
8009561130067
Rabattgruppe : 78
4,09 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 20 mm |
---|---|
Schutzart (IP) | IP68 |
Ausführung | 90°-Winkel |
---|---|
Werkstoff der Verschraubung | Metall |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION