![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/386393-LEGRAND-1000.jpg)
Rohrbogen TAZ-25
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Rohrbogen TAZ-25
Best.-Nr. 386393
EAN.
8009561130074
Rabattgruppe : 78
8,89 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal diameter | 20 mm |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP68 |
Model | 90°-elbow |
---|---|
Werkstoff der Verschraubung | Metall |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION