![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/386693-LEGRAND-1000.jpg)
Rohrbogen TAIX25
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Rohrbogen TAIX25
Best.-Nr. 386693
Rabattgruppe : 78
15,30 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal diameter | 25 mm |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP68 |
Model | 90°-elbow |
Bauform | ohne Gewinde |
One-piece | Yes |
---|---|
Werkstoff der Verschraubung | Metall |
Colour | Other |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION