![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4279C5E-BTICINO-1000.jpg)
RJ45 CAT5e UTP LCS2 WEISS
VDI
Bticino
RJ45 CAT5e UTP LCS2 WEISS
Best.-Nr. N4279C5E
EAN.
8012199976785
Rabattgruppe : 55
15,90 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Unterputzmontage | Ja |
Kanaleinbau | Nein |
Bodentank/Unterflurmontage | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
Steckverbindertyp | RJ45 8(8) |
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 1 |
Kategorie | 5E |
Farbe | weiß |
Anschlussart | sonstige |
Mit Textfeld | Ja |
Separate Kabelzugentlastung | Nein |
Montageart Schirmanschluss | ohne |
Auslassrichtung | gerade |
Mit Staubschutz | Ja |
---|---|
Schutzart (IP) | IP21 |
Mechanische Codierung | Nein |
Farbcodierung | Ja |
Gerätebreite | 22 mm |
Gerätehöhe | 44 mm |
Gerätetiefe | 37 mm |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Einbautiefe | 23 mm |
Schlagfestigkeit | IK03 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Montageart | Aufputz/Unterputz |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION