Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec lettre majusculeW
CAB 3™
Legrand
Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec lettre majusculeW
Best.-Nr. 038352
EAN.
3245060383527
CAB3, système de repérage de type lettre pour filerie, permettant le repérage avant ou après connexion grâce au principe de bague ouverte
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Heftform |
---|---|
Verzahnung | ohne |
Werkstoff | Kunststoff |
Aderdurchmesser | 1.4-1.8 mm |
Kabeldurchmesser | 2.7-3.9 mm |
Länge | 5.6 mm |
Breite | 3 mm |
---|---|
Farbe | gelb |
Transparent | Nein |
Mit Textfeld | Ja |
Aufdruck | Buchstaben |
Montageart | rasten |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION