![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038333-LEGRAND-1000.jpg)
Kennzeichnungssystem CAB 3, für Leiterquerschnitt 1,5 bis 2,5 mm², Buchstabe: D
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Kennzeichnungssystem CAB 3, für Leiterquerschnitt 1,5 bis 2,5 mm², Buchstabe: D
Best.-Nr. 038333
EAN.
3245060383336
Rabattgruppe : 00
8,85 €
/
100 Stück
Verpackungseinheit
300 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Heftform |
---|---|
Verzahnung | ohne |
Werkstoff | Kunststoff |
Aderdurchmesser | 1.4-1.8 mm |
Kabeldurchmesser | 2.7-3.9 mm |
Länge | 5.6 mm |
Breite | 3 mm |
---|---|
Farbe | gelb |
Transparent | Nein |
Mit Textfeld | Ja |
Aufdruck | Buchstaben |
Montageart | rasten |