![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038106-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 pour filerie 0,15mm² à 0,5mm² et blocs de jonction avec chiffre 6 bleu
CAB 3™
Legrand
Repère CAB 3 pour filerie 0,15mm² à 0,5mm² et blocs de jonction avec chiffre 6 bleu
Best.-Nr. 038106
EAN.
3245060381066
CAB3, système de repérage de type chiffre pour filerie ou blocs de jonction Viking 3, permettant le repérage avant ou après connexion grâce au principe de bague ouverte
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Heftform |
---|---|
Verzahnung | ohne |
Werkstoff | Kunststoff |
Aderdurchmesser | 0.4-0.8 mm |
Kabeldurchmesser | 1-2.3 mm |
Länge | 5 mm |
Breite | 2.3 mm |
Farbe | blau |
Transparent | Nein |
---|---|
Mit Textfeld | Ja |
Aufdruck | Ziffern |
Montageart | rasten |
Einsatztemperatur | -30-85 °C |
Lagertemperatur | -30-85 °C |
Halogenfrei | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION