![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/350533-BTICINO-1000.jpg)
Regendach für Türstation SFERA, 3 Module, Farbe: Allstreet
Video Anlage 2-Draht
Bticino
Regendach für Türstation SFERA, 3 Module, Farbe: Allstreet
Best.-Nr. 350533
EAN.
8005543461082
Rabattgruppe : 51
90,55 €
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
Breite | 146 mm |
---|---|
Höhe | 331 mm |
Tiefe | 38 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Ausführung der Oberfläche | lackiert |
Farbe | sonstige |
---|---|
RAL-Nummer | 7015 |
Mit Entlüftung | Nein |
Geeignet für Außenaufstellung | Ja |
Mit Kabeleinführung | Nein |