Regendach für Türstation SFERA, 1 Modul, Farbe: Allmetal
Video Anlage 2-Draht
Bticino
Regendach für Türstation SFERA, 1 Modul, Farbe: Allmetal
Best.-Nr. 350511
EAN.
8005543458129
Rabattgruppe : 51
75,70 €
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
Breite | 146 mm |
---|---|
Höhe | 148 mm |
Tiefe | 38 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Ausführung der Oberfläche | verzinkt |
Farbe | grau |
---|---|
RAL-Nummer | 9018 |
Mit Entlüftung | Nein |
Geeignet für Außenaufstellung | Ja |
Mit Kabeleinführung | Nein |